Termékek közzététele
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

The HLCE Disk Lights are low-profile, high-performing, surface-mount luminaires that install from below the ceiling with no plates or clips. Designed for ceiling and wall mounting to most 3-1/2" and 4" square, octagon or round junction and pancake boxes, the fixture includes a supply wire adapter with LED quick wiring connector for easy installation.
Specifikáció
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-halo-hlce-series
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportHalo LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-30
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures