Termékek közzététele
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-inground-boca-612
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros