Termékek közzététele
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard
Invue LuxeScape Collection Bollard

    Invue LuxeScape Collection Bollard

    The LuxeScape Collection extends its refined architectural expression into pedestrian spaces with LuxeScape Bollard. Designed to complement LuxeScape post top luminaires, it brings a cohesive daytime presence to pathways and the surrounding architecture. With WaveStream™ LED optics, it delivers uniform, visually pleasing illumination at night by reducing cast shadows and minimizing darkness at the base.
    Specifikáció
      • Two piece cast aluminum housing and extruded aluminum shaft
      • WaveStream™ LED light engine provides uniform light
      • Symmetric and asymmetric distributions
      • 6 CCT/CRI options available including 590nm amber
      • IP66 and IK09 rated housing
      • 0-10V dimming and 10kV surge protection standard
      • Awarded iF Design Award 2026 for design excellence
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-invue-luxescape-collection-bollard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros