Termékek közzététele
Ametrix Linear Cove - LC32 LED

Ametrix Linear Cove - LC32 LED

With an advanced system of low powered LEDs, the LC32 delivers smooth, diffuse and consistent light to architectural features and surfaces. Equipped with an integral dimmable driver, two lumen packages, and four color temperatures, the LC32 can be easily tailored to the application while keeping energy consumption at a minimum. In addition, LC32’s unique, easy-to-install design offers continuous shadow free lighting for seamless lighting effects over long distances and solves the age old problem of fluorescent socket shadows. Best of all, the LC32 will not break the budget with its affordable pricing and low maintenance design that carries a 50,000 hour rated system life.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-lc32-led-linear-cove
  • TermékcsaládLuminaries for Internal Lighting
  • TermékcsoportAmetrix™ LC32
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-11
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros