Termékek közzététele
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-lpxw-series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-22
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros