Termékek közzététele
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy

    Lumark AP CLCS Canopy

    The CLCS canopy lighting provides a slim, low-profile, traditional design with high performance energy efficient illumination. Rugged die-cast aluminum construction and gasketed housing make the CLCS luminaire virtually impenetrable to contaminants. Replacing up to 400W metal halide equivalents, the CLCS canopy luminaire mounts quickly to a variety of surfaces making it ideal for bank and retail drive-thrus, covered side walks and hospitality entryways.

    Specifikáció
      • Low-Profile, die-cast aluminum housing
      • Replaces up to 400W equivalent metal halide
      • Outputs from 5,500 – 17,600 lumens (40 – 120W)
      • Efficacies up to 153 lumens per watt
      • Energy and maintenance savings up to 86% versus HID solutions
      • Canopy Lighting with Selectable Lumens and CCT
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-lumark-ap-clcs-canopy
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportLumark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás