Termékek közzététele
Streetworks LXT Lexington LED

Streetworks LXT Lexington LED

The Lexington luminaire enhances any street or pathway setting with the heritage charm of traditional lantern style post top lighting. It tastefully complements the architectural and environmental design needs of parks, campuses and residential streets
Specifikáció
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-lxt-lexington-led
  • TermékcsaládStreet and Roadway Lighting
  • TermékcsoportDecorative™LXT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures