Termékek közzététele
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    The 4" install from below round recessed downlight offers interchangeable precise optics in 6°, 8°, and 10°-70° in 5° increments. This allows for a smooth distribution of light with excellent control and low aperture brightness. The luminaires are available with 45° cutoff or shallow reflectors with lumen output of 9500. A standard 0-10V driver dims to 1% and a multitude of optional drivers are available.

    Specifikáció
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportPortfolio™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-03
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás