Termékek közzététele
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant
PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 206 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of performance, decorative lighting - available today.

    Specifikáció
      • Smallest integral light engine product within the PrentaLux 200 Series
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-prentalux-206-series-3dp-pendant
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportPrentaLux
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros