Termékek közzététele
Lumark WP Wall Pack
Lumark WP Wall Pack

    Lumark WP Wall Pack

    The Wall Pack Series provides a traditional form with high performance energy efficient illumination. Rugged die-cast aluminum construction with a gasketed housing make the Wall Pack Series virtually impenetrable to contaminants. Replacing up to 375W metal halide equivalent, the Wall Pack Series of luminaires is ideal for pathway illumination, building entrances, vehicle ramps, schools, tunnels, stairways and loading docks.

    Specifikáció
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-wp_wall_pack
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportLumark
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-13
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros