Termékek közzététele
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
Jalis Bar stool
    COR Sitzmöbel

    Jalis Bar stool

    4.7/5 csillag4.7(13 vélemény)
    For all those who set their sights high, Jalis is available not only as a bar stool but now also as a bar chair, with a comfortably upholstered shell, armrests and a 360° swivel mechanism – a kind of lounge chair with which you can sit elegantly at counter height. The Jalis bar chair is available in two heights, the wire frame comes in black or chrome, and evenings now come in long format only.
    Specifikáció
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJalis_bar_stool
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBar stools
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásTárgy
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText