Termékek közzététele
Coral Wellbeing Mosquito Protection
Coral Wellbeing Mosquito Protection
    Coral

    Coral Wellbeing Mosquito Protection

    Coral Wellbeing Mosquito Protection forms a matte and colorless film on the wall that repels the Aedes Aegypt mosquito, responsible for the transmission of Dengue, Zika and Chikungunya. This product was developed to be applied on walls and ceilings already painted and dry, on the most various colors and finishes (matte, semiacetinated, satin and semigloss), providing matte. It has a milky white aspect to facilitate the application and visualization of the product during painting, becoming colorless after drying.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 3,6l can - up to 44m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready for use.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-BEM-ESTAR-PROT-ANTIMOSQUITO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname