Termékek közzététele
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage was inspired by the soft touch of rich fabrics like velvet, creating a luxurious effect on your wall. Its unique HD Walls technology offers brighter colors and texture in high definition. 

    Choose one of our 210 color options in the Easy Choice range to decorate your environment

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-DECORA-EE-VELVET
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 leírásPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika