Termékek közzététele
Coral Interior Putty
Coral Interior Putty
    Coral

    Coral Interior Putty

    Coral Interior Putty is recommended to uniform, level and correct minor flaws in internal surfaces of masonry and concrete. With high filling power, high consistency, excellent adhesion, in addition to low odor and fast drying. Offering a creamy consistency, it is easier to apply and sand. A 25 kg can yields up to 75 m per layer.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: Thinck Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m². Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-MASSA-CORRIDA
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 leírásPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname