Termékek közzététele
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
    Coral

    Coral Professional Economic Constructions Acrylic

    Coral Professional Economic Constructions Acrylic is a product developed for internal use, that offers good dry cover and high yield.

    Finish Description: The matte finish is opaque, with a velvety appearance, helping to better disguise the imperfections of the wall, being a good option for darker colors.

    Product Category: Economic.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 90m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PROF-ACR-ECON-CONST
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportWall Paints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne matt and flat finishes
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname