Termékek közzététele
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
    Coral

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall is a complement to promote adhesion in Drywall and Plaster.

    Product Category: Standard.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields (spreading): 18 l - 150 to 200 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute 15 to 25% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PROF-FUNDO-GESSO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 leírásUniversal primers
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika