Termékek közzététele
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Suitable for new and old walls in renovation, Coral Acrylic Sealer standardizes the various surfaces of masonry sealant because of its power and great grip. 

    It is a black matte primer, dilutable in water with quick drying. With great filling power and opacity it can be applied to internal and external areas and it prepares the surface for the other procedures that your wall may need. A 18L can yields up to 100m² per coat.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SELADOR-ACR
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 leírásWater-based acrylic primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname