Termékek közzététele
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Coral Sun & Rain Waterproofing Paintis a product for those who want to protect the outer walls of houses, buildings and walls, wheter it is sun or rain. It forms a flexible rubberized film that prevents and combats infiltrations, cracks, algae and mold. You can also choose from over a thousand colors in the Coral range. An 18L can paints up to 200m² per coat.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportWall Paints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname