Termékek közzététele
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Sparlack Sealer Balance has excellent wood sealing power. Easy to apply, high yield, quick drying, can be sanded for 2 to 3 hours after application. Ready to use, in addition to having no smell after 2 hours of application. Indicated for indoor environments, reducing porosity and eliminating absorption before applying the finish, on new wooden surfaces of the type: furniture in general, built-in cabinets, decorative woods, wainscoting, doors, ceilings etc.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-SELADORA-BAL
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPre-Varnish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 leírásUniversal primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname