Termékek közzététele
Coral Super Washable Anti-Stain
Coral Super Washable Anti-Stain
    Coral

    Coral Super Washable Anti-Stain

    Coral Super Washable Anti-Stain is a high performance acrylic paint, suitable for indoors. With its innovative Ultra Resist technology, Super Lavável is twice resistant to cleaning compared to premium matte paints, repels liquids and facilitates the cleaning of chocolate stains, ketchup, coffee, soda, juice, pencil, water pen and lipstick, and it has no smell. An 18L can paints up to 324m² per coat.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water. Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SUPER-LAVAVEL
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportWall Paints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname