Termékek közzététele
Coral Acrylic Texture
Coral Acrylic Texture
    Coral

    Coral Acrylic Texture

    Coral Acrylic Textureis the most practical way to obtain a textured effect on your walls, because it can be applied directly on the plaster and disguises small surface imperfections. It is white, but you can get a decorative effect with other colors, just apply paint on the texture. Moreover, it is very simple to apply the product:it dispenses with the use of thin putty on masonry surfaces and can be applied both indoors and outdoors. A 25 Kg can paints up to 30m² per coat.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 25 kg - up to 30 m²; 6 kg - up to 7 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended Application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, spatula, wool roller, foam roller, straightener, brush, etc. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Drying for painting: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-TEXTURA-ACR
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 leírásPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname