Termékek közzététele
Coral Graphite Paint
Coral Graphite Paint
    Coral

    Coral Graphite Paint

    It is a synthetic double-action matte paint: primer and finish. Suitable for internal and external surfaces of ferrous metals. The formula provides greater protection, strength and durability. A gallon of 3,6L yields up to 40m².
    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the to touch: 2 to 4 hours. Between coats: 6 to 8 hours. Final: 10 to 12 hours.

      Coats: 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-TINTA-GRAF
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportEnamels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 leírásSolvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname