Termékek közzététele
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    It is the colorless liquid that enhances the gloss of paints when applied as a finish over latex paints. Gloss For Paint can also regulate the gloss of paint when mixed gradually over latex paints in the last coat, indoors and outdoors. An 18L can yields up to 225 m per coat.

    Product Category: Standard.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-BRILHO-P-TINTA
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika