Termékek közzététele
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6/5 csillag2.6(5 vélemény)

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement was inspired by the modern look and sophisticated concrete. Its unique technology HD Walls offers a texture in high definition. 

    Choose one of our 12 modern color options to decorate your environment. 

    Suitable for internal and external application.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 leírásPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11 13 13
    • OmniClass névWater Based Textured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika