Termékek közzététele
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Coral Professional Waterborne Enamel remains white and not yellow over time, suitable for indoor and outdoor environments. It has super fast drying and excellent finish.

    Finish Description: The satin finish is an intermediate between semi-gloss and matte. It gives a light shine and sophistication to the wall, in addition to facilitating cleaning.

    Product Category: Premium.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PROF-ESMALTE-WB
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportEnamels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne mid-sheen finishes
    • OmniClass szám23-15 21 11 11 13
    • OmniClass névWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText