Termékek közzététele
Coral Professional Acrylic Putty
Coral Professional Acrylic Putty
    Coral

    Coral Professional Acrylic Putty

    Coral Professional Acrylic Puttyit is indicated for leveling masonry surfaces for external painting.

    Product Category: Economic.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PROF-MASSA-ACR
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_01
    • Uniclass 2015 leírásAcrylic plasters
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika