Termékek közzététele
Coral Professional Acrylic Sealer
Coral Professional Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Professional Acrylic Sealer

    Coral Professional Acrylic Sealer is a product for preparing masonry walls.

    Product Category: Standard.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L applied to masonry (plaster, concrete blocks, fiber cement and exposed concrete) 75 - 100 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 leírásWater-based acrylic primers
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika