Termékek közzététele
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Coral Acrylic Resin makes your home's tiles, bricks and stones much more beautiful. Its formula acts as a waterproofing agent, protecting and enhancing the natural tone of the surfaces through the formation of a shiny and transparent film. 

    It facilitates cleaning and helps to highlight the natural beauty of surfaces. Suitable for internal and external use as tiles, bricks and stones. An 18L can yields up to 175m².

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-RESINA-ACR
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 leírásSolvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika