Termékek közzététele
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Coral Sun & Rain Waterproofing Primer is a high performance waterproofing primer. It forms a flexible film which follows the movements of contracting and dilating of the walls. It prevents cracking, infiltrations and increases the yield of the paint.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 leírásAcrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 15
    • OmniClass névFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText