Termékek közzététele
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Coral Sun & Rain Liquid Blanket is an acrylic coating of excellent adhesion and high quality that is able to adapt to the surface on which it is applied. Suitable for waterproofing of roofs and slabs without traffic. Forms a rubbery, flexible film which protects the slab against infiltrations, cracks, algae and mold. An 18kg bucket yields up to 12m².

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 leírásAcrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 15
    • OmniClass névFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText