Termékek közzététele
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDoors, Windows and Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika