Termékek közzététele
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Sparlack Cetol Deck is an ultra elastic protector, which does not crack or peel. Resistant to human traffic. Durability of 6 years. Finish: Semi-gloss. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain, with action against fungi and mold, and resistant to human traffic. Special for pool decks or other types of decks, balconies and garden furniture.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks, that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In such cases, Cetol Deck is not able to follow the deformations of the surface.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-CETOL-DECK
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDecks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-18
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika