Termékek közzététele
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Sparlack Cetol Stain is an impregnating elastic protector, which does not crack or peel. Enhances the grain of the wood. Durability of 3 years. Finish: Satin, can be obtained in other shades through the tinting system. 

    Maximum protection for wood exposed to the sun, rain and protection against UV radiation. For exterior surfaces: Doors, windows, gates, pergolas and decks. For indoor environments, we recommend the Balance version. Its formula penetrates deep into the wood, treating and enhancing the natural beauty of its veins.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-CETOL-STAIN
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDoors, Windows and Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-18
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_76
    • Uniclass 2015 leírásSemi-transparent timber stains
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText