Termékek közzététele
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Sparlack Copal Balance is a colorless Premium Varnish that beautifies the wood. With balance technology (ready to use, dries quickly and leaves no smell *). Durability of 2 years. Finish: Glossy. 

    For interior surfaces: Furniture, ceilings, internal panels and handicrafts. Suitable for finishing and protecting wooden surfaces.

    (*) After 1 hour of application according to a survey conducted in which 76% of consumers rated the intensity of the smell as weak / odorless.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-COPAL-BAL
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportInterior, Furniture and Crafts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-18
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika