Termékek közzététele
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Sparlack Extra Marine Matte is a premium varnish that protects against weathering and decorate. 

    It has waxed aspect. 

    Durability 2 years. 

    Finish: Velvety Matte. 

    For outside: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    For indoors, we recommend using Extra Maritime Balance. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. 

    For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDoors, Windows and Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 leírásClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText