Termékek közzététele
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Sparlack Concentrated Balance

    is a preparatory sealer for new woods, with an excellent finish guarantee. It is easy to apply, has excellent filling, sealing and adhesion power, and can be sanded 2 to 3 hours after application. This product allows you to prepare the wood to receive, as a finish, any product in the Sparlack Line. Suitable for indoor environments, reduces porosity and eliminates absorption before applying finish to new wooden surfaces, such as furniture in general, built-in cabinets, decorative woods, wainscoting, etc.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPre-Varnish
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 leírásUniversal primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText