Termékek közzététele
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
    Coral

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter is a high durability Super Premium Varnish. Triple protection against sun and rain. Durability of 5 years. Finishes: Glossy and satin. Inhibits the penetration of sunlight, protects and beautifies the surface. For exterior: Doors, gates and windows. It presents high yield, high thickness, fast drying, good spreading and good hardness.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 22m².

      Application surfaces recommendations: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 20% with Coral Tupertine. Other coats with brush or roller: dilute up to 20% with Coral Turpentine. Other coats, when applied with a pistol: dilute up to 15% with Turpentine Coral.

      Application tools: Use brush, roller, and conventional application gun.

      Drying: Between Coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-SOLGARD-TRIPLO-FILTRO
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDoors, Windows and Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 leírásClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika