Termékek közzététele
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)

    With Coral Rustic Texture is easy to leave to the wall surface with his personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 33kg tin paints to 14m² per coat (may vary depending on the dilution, surface irregularity and / or the desired effect).

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-TEXTURA-RUSTICA
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 leírásPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika