Termékek közzététele
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Solvent-based catalytic epoxy enamel with very high resistance to water and chemicals, excellent hardness, durability and adherence to the most diverse types of external and internal surfaces.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-WANDEPOXI-SB
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportEnamels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_27
    • Uniclass 2015 leírásEpoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika