Termékek közzététele
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archivált

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Specifikáció
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítób150
  • TermékcsaládBar Equipment
  • TermékcsoportBar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)975
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)130
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000628
  • ETIM-névRefrigerator
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
  • OmniClass szám23-21 19 15 29
  • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT