A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Egyedi azonosító: corning-EDGE-HM-2U
Gyártó: Corning Optical Communications
Termék család: Frame & Cable Management
Termék csoport: Accessory
Publikálás dátuma: 2019-10-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: Mexico

BIMobject kategória: Elektronika - Kommunikáció
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject®