Termékek közzététele
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Specifikáció
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • TermékcsaládFrame & Cable Management
  • TermékcsoportRacks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)96
  • Szélesség (hüvelyk)20.3
  • Mélység (hüvelyk)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeMexikó
  • Nettó tömeg (font)185
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC002499
  • ETIM-névNetwork/server enclosure
  • UNSPSC névFixed network equipment and components
  • UNSPSC kód432217
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_27
  • Uniclass 2015 leírásEquipment boards, racks and supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 67 13
  • CSI MasterFormat 2014 névComputer Equipment Racks
  • OmniClass szám23-37 11 15 11
  • OmniClass névInformation Technology Racks