Termékek közzététele
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Brick en formato 15x30 en tonalidad marfil que cuenta con un bonito acabado azucarado que le otroga un efecto texturizado ligeramente brillante y muy agradable al tacto. Su diseño sobrio y tonalidad neutra permite que sea instalado en grandes áreas o en pequeños acentos y que se combine con casi cualquier tipo de revestimiento.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító309291051
  • TermékcsaládCeramica
  • Termékcsoportceramica
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-10-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)156
  • Szélesség (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe