Termékek közzététele
Pared Estructurada Mayari Gris Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Gris Cu 250mm x 432mm

Pared Estructurada Mayari Gris Cu 250mm x 432mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító431423501
  • TermékcsaládCeramica
  • TermékcsoportModernas colores
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)432
  • Mélység (mm)7.1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • ETIM-kódEC011340
  • ETIM-névCeramic tile
  • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131704
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13
  • OmniClass névWall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika