Termékek közzététele
Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56
Corona

Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56

Diseño inspirado en el mármol travertino que nunca pasará de moda, tiene 6 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto, además, los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad formato 56.6X56.6 ideal para uso Comercial Moderado.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító567062031
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)57
  • Szélesség (mm)5
  • Mélység (mm)57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika