Termékek közzététele
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító757239051
  • TermékcsaládCeramica
  • TermékcsoportParedes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)6.3
  • Mélység (mm)75.1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)17.26
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika