Termékek közzététele
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOrinal_Gotta_Entrada_Superior
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportOrinales Institucionales
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika