Termékek közzététele
Piso Nevado Blanco Cu 1
Corona
Archivált

Piso Nevado Blanco Cu 1

Piso Nevado Blanco Cu 1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPiso_Nevado_Blanco_Cu_1
  • TermékcsaládCeramica
  • TermékcsoportMarmolizado
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)552
  • Szélesség (mm)552
  • Mélység (mm)7.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131704
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes