Termékek közzététele
Piso Sabina Cafe Cu
Corona
Archivált

Piso Sabina Cafe Cu

Piso Sabina Cafe Cu
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPiso_Sabina_Cafe_Cu
  • TermékcsaládCeramica
  • TermékcsoportMaderas
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)458
  • Szélesség (mm)458
  • Mélység (mm)7.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131704
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes