Termékek közzététele
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
    Cosentino
    Archivált

    Cosentino Exelis

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Specifikáció
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCosentino-Exelis
    • TermékcsaládSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • TermékcsoportShower Trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-03
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers